Endehylse - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106

Båndendehylser, 1,0 mm², hylselengde 8 mm, med kunststoffkrage, i henhold til DIN 46228-4, rød, for bearbeiding med CRIMPFOX 4 IN 1, 10 strimler med hhv. 50 hylser pr. strimmel.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1200106
Forpakningsenhet 500 STK
Salgskode 31BBG3 -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
Katalogside Side 421 (C_3_2017)
GTIN 4055626043036
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,100 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk