Zackremse - ZB10,LGS:FORTLØPENDE TALL - 1053014

Bildet viser variantene ZB 10 - UTEN TRYKK, -LGS:FORTLØPENDE, -QR:FORTLØPENDE og -SO/CMS

Zackremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1-10, 11-20 osv. til 991-1000, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 10,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,15 x 10,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1053014
Forpakningsenhet 10 STK
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 129 (C-3-2017)
GTIN 4017918016685
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,310 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk