TFKC 2,5/ 5-STF-5,08 BK - 1027781

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1027781
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626521190
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,340 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk