Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-MS/ 2,0-PUR SH SCO BK - 1027425

som på bildet, men med svart grep

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, Plugg rett M12 SPEEDCON, A-kodet, på åpen ledningsende, kabellengde: 2 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1027425
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CKA -
GTIN 4055626522180
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 114,300 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk