Byggelementrekkeklemme - PTTBS 2,5-DIO/U-O CUS - 1026166

Byggelementrekkeklemme, med integrert diode 1N4007, koblingssymbol gjenkjennelig i montert tilstand, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
  • Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
  • Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1026166
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE2272 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626519135
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,674 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk