Fleretasjesklemme - ST 2,5-3PV BU - 1025465

Fleretasjesklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, antall tilkoblinger: 6, tverrsnitt:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farge: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan merkes på hver etasje

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1025465
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE2115 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626517247
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,630 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk