Nettverkskabel - NBC-M 8MS/ 5,0-93C/R4AC - 1022477

Nettverkskabel, Ethernet (100 mb/s), PROFINET (100 mb/s), EtherCAT® (100 mb/s), 4-polet, PUR/FRNC halogenfri, grønn RAL 6018, skjermet, Plugg rett M8 / IP67, koding: A, på Plugg rett RJ45, kabellengde: 5 m

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1022477
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1BJI -
GTIN 4055626516523
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 326,000 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk