ny

Koblingsutstyrkombinasjon - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Generatortilkoblingsboks for solenergianlegg opptil 1000 V DC for tilkobling av 6x 1 strenger. Med overspenningsbeskyttelse og SUNCLIX DC-pluggforbinder for inn- og utgangssiden.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Generatortilkoblingsboksene Solarline benyttes i både mindre takmonterte anlegg og i større anlegg i felten. De har blant annet som oppgave å samle og beskytte strenger samt eventuelt skille modulene fra resten av systemet ved hjelp av en brann- eller lastskillebryter.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1022360
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode DTHAAA -
GTIN 4055626515939
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10 000,000 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk