Relemodul - RIF-1-RPT-MH-230AC/1X21 - 1021593

Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel, effektkontaktrelé og metallholdebøyle. Kontaktutførelse: En vekselkontakt. Inngangsspenning: 230 V AC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1021593
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode CK6529 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626514505
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 64,000 g
Tolltariffnummer 85364900

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk