Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/15-28X/M12FSSHOD - 1018488

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PE-X/PE-X halogenfri, gråsvart RAL 7021, skjermet, Plugg rett M12, A-kodet, på Bøssing rett M12, A-kodet, kabellengde: 15 m, for utendørs bruk, med spesialstålmutter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Korrosjonsbeskyttelse av alle eksponerte metalldeler ved bruk av spesialstål 1.4404
  • Meget robust: Resistent mot olje, UV og ozon, tåler temperaturer fra -40 °C til +105 °C
  • Pålitelig signaloverføring – 360°-skjerming i elektromagnetisk belastede omgivelser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1018488
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CJA -
GTIN 4055626503264
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 132,000 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk