Berøringsskjerm - TP185SKG/200114041 S00134 - 1017116

Lignende bilde

Berøringsskjerm med 47,0 cm/18,5 tommer TFT-display (projektiv-kapasitiv (PCAP)),  1366 x 768 Pixel (WXGA),  65536 farger , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 og brukerprogramvare: Åpen plattform. (bussystem: uten)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1017116
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626499437
Tolltariffnummer 84714100

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk