Magnetskilt - PMM (EX25)R YE - 1014308

Magnetskilt, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: magnetisk heftende, tekstfeltstørrelse: 15000 x 25 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Magnetskilt, uten trykk
  • Magnetskiltene på rull muliggjør en individuell og fleksibel merkeløsning, f.eks. i forbindelse med lagermerking.
  • Høy bærestyrke
  • Det fleksible magnetbåndet hefter også på runde gjenstander med radius fra 12 mm
  • Magnetbånd belagt med polyesterfolie

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014308
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 386 (C_3_2017)
GTIN 4046356786126
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 756,100 g
Tolltariffnummer 39207380
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk