Farestoffskilt - PML-GHS100 (13X13)R - 1014289

Farestoffskilt, Rull, rød/hvit, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 13 x 13 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Farestoffskilt, klebes fast, forhåndstrykk i farger, uten symbol
  • Produktene er i henhold til internasjonal standard etter GHS
  • God temperaturbestandighet
  • Høy klebeevne
  • Egnet for innen- og utendørs bruk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014289
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 385 (C_3_2017)
GTIN 4046356787048
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 110,500 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk