Farestoffskilt - PML-GHS102 (25X25) - 1014272

Farestoffskilt, Ark, rød/hvit, med tekst: Lett antennelig, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 25 x 25 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Farestoffskilt, klebes fast, forhåndstrykk med symbol
  • Produktene er i henhold til internasjonal standard etter GHS
  • God temperaturbestandighet
  • Høy klebeevne
  • Egnet for innen- og utendørs bruk

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014272
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 351 (C_5_2015)
GTIN 4046356786898
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,890 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk