Rørledningsmerker - PML-T109 (52X560)R CUS - 1014266

Rørledningsmerker, kan bestilles: linjevis, brun/svart, merket etter kundespesifikasjoner: ikke brennbare væsker, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 52 x 560 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Gruppe 9 (ikke brennbare væsker)
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014266
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 346 (C_5_2013)
GTIN 4046356784726
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk