Rørledningsmerker - PML-T110 (26X280)R - 1014247

Rørledningsmerker, Rull, blå, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 26 x 280 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Rørledningsmerker, klebes fast, uten merking
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Merking av rørledninger i henhold til DIN 2403
  • I kombinasjon med farestoffskiltene PML-GHS er merking mulig i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV)
  • Høy klebeevne
  • Fint perforerte pilspisser gjør det enkelt å skille ut spisser som ikke skal benyttes
  • God temperaturbestandighet
  • Gruppe 0 (surstoff)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014247
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG2 -
Katalogside Side 383 (C_3_2017)
GTIN 4046356784436
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 587,100 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk