Rørledningsmerker - PML-T102 (52X560)R - 1014232

Rørledningsmerker, Rull, rød, forhåndstrykk, kan merkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Monteringstype: klebe, Diameter: 0 mm, Tekstfeltstørrelse: 52 x 560 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Rørledningsmerker, klebes fast, uten merking
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Merking av rørledninger i henhold til DIN 2403
  • I kombinasjon med farestoffskiltene PML-GHS er merking mulig i henhold til farestofforordningen (tysk: GefStoffV)
  • Høy klebeevne
  • Fint perforerte pilspisser gjør det enkelt å skille ut spisser som ikke skal benyttes
  • God temperaturbestandighet
  • Ekstern rulleholder, til THERMOMARK ROLL, for utvendig rullediameter opptil 500 mm
  • Gruppe 2 (damp)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014232
Forpakningsenhet 1 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 379 (C-3-2017)
GTIN 4046356784283
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 691,700 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk