Forbudsskilt - US-PML-P200 (D50) CUS - 1014223

Forbudsskilt, kan bestilles: kortvis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, tekstfeltstørrelse: d: 50 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet - forbudsskilt, klebes fast, uten trykk
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014223
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 326 (C_5_2013)
GTIN 4046356786782
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,290 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk