Forbudsskilt - PML-P110 (D100) - 1014212

Forbudsskilt, Ark, rød/hvit, med tekst: Mat forbudt, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, tekstfeltstørrelse: d: 100 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forbudsskilt som klebes fast, forhåndstrykk med symbol
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Forbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden etter ISO 7010

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014212
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 332 (C_5_2015)
GTIN 4046356785075
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,140 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk