Forbudsskilt - PML-P107 (D50) - 1014202

Forbudsskilt, Ark, rød/hvit, med tekst: Forbudt å strekke inn hendene, Monteringstype: klebe, Diameter: 50 mm, Tekstfeltstørrelse: d: 50 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forbudsskilt som klebes fast, forhåndstrykk med symbol
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Forbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden etter ISO 7010

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014202
Forpakningsenhet 5 STK
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 331 (C-5-2015)
GTIN 4046356784979
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,700 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk