Forbudsskilt - PML-P103 (D50) - 1014190

Forbudsskilt, Ark, rød/hvit, med tekst: Forbudt for personer med pacemaker, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, tekstfeltstørrelse: d: 50 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forbudsskilt som klebes fast, forhåndstrykk med symbol
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Forbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden etter ISO 7010

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014190
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 329 (C_5_2015)
GTIN 4046356784856
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,830 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk