Påbudsskilt - PML-M100 (D100)R CUS - 1014183

Påbudsskilt, kan bestilles: linjevis, blå/hvit, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 100 mm, tekstfeltstørrelse: d: 100 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014183
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 335 (C_5_2013)
GTIN 4046356784238
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,990 g
Tolltariffnummer 39199000
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk