Påbudsskilt - US-PML-M100 (D50) - 1014176

Påbudsskilt, Kort, blå/hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 50 mm, tekstfeltstørrelse: d: 50 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet - påbudsskilt som klebes fast, farget forhåndstrykk, uten symbol
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Påbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden i henhold til ISO 7010
  • Meget fleksible, myke PVC-etiketter, tilpasser seg godt ujevne flater

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014176
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 374 (C_3_2017)
GTIN 4046356786447
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,370 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk