Påbudsskilt - PML-M104 (D100) - 1014147

Påbudsskilt, Ark, blå/hvit, med tekst: Benytt hørselvern, Monteringstype: klebe, Diameter: 100 mm, Tekstfeltstørrelse: d: 100 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Påbudsskilt som klebes fast, forhåndstrykk, med symbol
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Påbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden i henhold til ISO 7010
  • Meget fleksible, myke PVC-etiketter, tilpasser seg godt ujevne flater

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014147
Forpakningsenhet 5 STK
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 337 (C-5-2015)
GTIN 4046356783927
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,430 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk