Påbudsskilt - PML-M102 (D200) - 1014142

Påbudsskilt, Ark, blå/hvit, med tekst: Benytt øyevern, monteringstype: klebe, diameter: 200 mm, tekstfeltstørrelse: d: 200 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Påbudsskilt som klebes fast, forhåndstrykk, med symbol
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Påbudsskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden i henhold til ISO 7010
  • Meget fleksible, myke PVC-etiketter, tilpasser seg godt ujevne flater

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014142
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 337 (C_5_2015)
GTIN 4046356783873
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,100 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk