Varselskilt - US-PML-W200 (50X50) CUS - 1014135

Bildet viser varianten uten det ekstra firkantede merkefeltet

Varselskilt, kan bestilles: kortvis, gul/svart, merket etter kundespesifikasjoner: Blanko, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 50 x 50 mm

Pris:

Konfigurering

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet - fareskilt som klebes fast, kundetilpasset merking
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Varselskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden etter ISO 7010
  • Meget fleksible, myke PVC-etiketter, tilpasser seg godt ujevne flater
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014135
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBG -
Katalogside Side 320 (C_5_2013)
GTIN 4046356786737
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,840 g
Tolltariffnummer 49119900
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk