Varselskilt - US-PML-W200 (50X50) - 1014132

Varselskilt, Kort, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: klebe, diameter: 0 mm, tekstfeltstørrelse: 50 x 50 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniSheet - Varselskilt som klebes fast, uten merking
  • Egnet for innen- og utendørs bruk
  • Varselskiltene er i samsvar med den internasjonale standarden etter ISO 7010
  • Meget fleksible, myke PVC-etiketter, tilpasser seg godt ujevne flater

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014132
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 368 (C_3_2017)
GTIN 4046356786423
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,100 g
Tolltariffnummer 39199080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk