Kabelmerkeholder - KMK UV (60X15) - 1014108

Kabelmerkeholder, transparent, uten merking, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: ≥9 mm, tekstfeltstørrelse: 60 x 15 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kunststoffkabelmerker til innstikksskilt, for montering med kabelstrips
  • Kunststoffkabelmerker for merking og sammenbunting av ledere og kabler innen- og utendørs
  • Produktene har maljer og festes med kabelstrips
  • Det merkede innstikksskiltet beskyttes mot smuss ved hjelp av dekselet

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014108
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 249 (C_3_2017)
GTIN 4046356782685
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,340 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk