Kabelmerker - UCT-WMTBA (24X4) YE - 1014083

Kabelmerker, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 5 mm, tekstfeltstørrelse: 24 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • UniCard-merkeserien UCT-WMTBA ... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
  • På grunn av den vinklede formen tilpasses merkerne kablene på en optimal måte
  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014083
Forpakningsenhet 10 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 218 (C_3_2017)
GTIN 4046356781350
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,300 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk