Merkeholder for leder - PATG HF 2/30 - 1014055

Ledermerkeholder, transparent/svart, uten merking, monteres ved at den skyves på, kabeldiameter 2-4 mm, merkefeltstørrelse 4 x 30 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hylsen PATG HF... er en tapsfri merkeholder
  • Merkingen foretas med passende innstikksskilt UCT‑WMT... og US‑WMT...
  • På grunn av kunststoffegenskapene til PATG HF... kreves et trykk av høy kvalitet på UC-WMT... med BLUEMARK...
  • Disse ledermerkesystemene består av merkeskilt og innstikksskilt
  • Med bruk av kunststoff av høy kvalitet imøtekommes meget høye krav i jernbane- og bilindustrien
  • Mange forskjellige godkjennelser gjør at de kan brukes internasjonalt
  • Med den kan ledere med diameter 0,6 ... 10 mm merkes

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1014055
Forpakningsenhet 500 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
Katalogside Side 258 (C_3_2017)
GTIN 4046356779425
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,662 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk