Holder for kabelbetegnelse - PAB-KTL 23 - 1013957

Holder for kabelbetegnelse, transparent, uten merking, på langs, monteringstype: skyve inn, kabeldiameter: > 10 mm, tekstfeltstørrelse: 23 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkes med kunststoffskilt UC-WMT..., US-WMT... eller med innstikksstrimmel EMT
  • Merkehylser for merking og sammenbunting av ledere

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1013957
Forpakningsenhet 200 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 257 (C_3_2017)
GTIN 4017918014131
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,528 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland IT (Italy)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk