Skiltholder - PAB-SK 30 - 1013290

Skiltholder, transparent, uten merking, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 30 x 4 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Materiellet utstyres med for eksempel UC‑WMT ... og EMT
  • Stor klebekraft og derfor optimalt feste på alle vanlige utstyrsflater
  • Selvklebende skiltholder for merking av utstyr og komponenter

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1013290
Forpakningsenhet 200 STK
Salgskode 31BBG2 -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 353 (C_3_2017)
GTIN 4017918013707
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,700 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland IT (Italy)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk