Effektledning - SAC-4P-MST/3,5-PUR/FST SCO - 1012044

Effektledning, 4-polet, PUR halogenfri, gråsvart RAL 7021, Plugg rett M12 SPEEDCON, T-kodet, på Bøssing rett M12 SPEEDCON, T-kodet, kabellengde: 3,5 m, til likestrøm opptil 12 A / 60 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
  • Ytelsessterk: DC-pluggforbindere for opptil 12 A og 60 V DC
  • Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
  • Sparer tid takket være installering med SPEEDCON-hurtigkobling
  • Vår standard: Robust halogenfri PUR-ledning
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1012044
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode BF1CCP -
GTIN 4055626486192
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g
Tolltariffnummer 85444290
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk