Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 3-GF-3,81 P20 THRR44 - 1011091

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1011091
Forpakningsenhet 330 STK
Salgskode AAAECB -
Minimum bestillingsmengde 330 STK
GTIN 4055626485607
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,200 g
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk