Kretskortmodul - MKDSO 2,5/ 2-R GY - 1006974

Bildet viser variant i lysegrått

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, nominell spenning: 400 V, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °. Artikkel med pinutgang på siden

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Printmodul for elektronikkhus ME / ME MAX
  • Delingsmål 5 mm
  • Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1006974
Forpakningsenhet 1
GTIN 4055626479064
Tolltariffnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk