Basislist - MDSTBA 2,5/10-G-5,08 BD:1B-10A - 1005335

Bildet viser standardartikkel med ti poler

Kretskortbasishus, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 10, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1005335
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFGA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626475462
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,396 g
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk