Merke for kunststoffkabel - KMK 3 - 1005211

El.nr.: 1855925

Kunststoff-kabelmerker, for kabler fra 16 til 31 mm diameter, merkes med innstikksremser ESL..., EST... eller store ark ES/KMK 3-GB, merkefeltstørrelse: 40 x 17 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Merkeservice: Phoenix Contact merker alle innstikksskilt for kunststoffkabelmerker individuelt etter kundespesifikasjoner
  • Det merkede innstikksskiltet beskyttes mot smuss ved hjelp av dekselet
  • Kunststoffkabelmerker for merking og sammenbunting av ledere og kabler innendørs

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1005211
Forpakningsenhet 50 STK
El.nr. 1855925
Katalogside Side 245 (C-3-2017)
GTIN 4017918012441
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,600 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk