MCV 1,5/ 5-G-3,5 CP2 BD2:X7 - 1003198

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1003198
Forpakningsenhet 250 STK
Salgskode AAAEDA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4055626465739
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,105 g
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk