MCVW 1,5/ 5-ST-3,5CN2BD:X7/1-5 - 1003184

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1003184
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626471105
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,820 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk