Gjennomgangsklemme - ST 4-QUATTRO OG - 1002940

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt:0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: oransje, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Tverrforbindelse til et ubegrenset antall rekkeklemmer med det gjennomgående laskesystemet FBS ...
  • Kompakte potensialfordelere, med dobbelttilkoblingen kan fire ledere kobles til ett potensial
  • Testet for jernbaneformål
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1002940
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE2113 -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626467900
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,468 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk