TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD2:1-4/X7 - 1002682

Bildet viser en 10-polet variant

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1002682
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626468068
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,681 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk