Termomagnetisk automatsikring - TMC 1 M1 100 2,5A - 0914468

Bildet viser variant TMC 1 F1 100 1A

Termomagnetisk vernebryter, 1-polet, middels treg, en lukker, med universalfot for montering på NS 32 eller NS 35

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0914468
Forpakningsenhet 6 STK
Katalogside Side 282 (CL-2002)
GTIN 4017918009144
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 65,350 g
Tolltariffnummer 85362010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk