Termomagnetisk automatsikring - TMC 1 F1 100 0,8A - 0914060

Termomagnetisk automatsikring, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, nominell strøm: 0,8 A, bredde: 12,5 mm, type sikring: Automat, monteringstype: Monteringsskinne: 35 mm, Farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0914060
Forpakningsenhet 6 STK
Salgskode 31NCLA -
Katalogside Side 282 (CL_2002)
GTIN 4017918008741
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 63,370 g
Tolltariffnummer 85362010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk