Sikring - SI FORM C 4 A DIN 72581 - 0913731

Bildet viser en variant av artikkelen

Flatpluggsikring, form C, fargekode: rosa, nominell strøm: 4 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Med SNAP IN-fot for sikker formontering på kretskortet
  • Sikringsholder til flatsikringer med maks. nominell spenning 32 V

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0913731
Forpakningsenhet 50 STK
Katalogside Side 165 (C-1-2013)
GTIN 4017918008680
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,810 g
Tolltariffnummer 85361010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk