Sikringsholder - SI-H 25MM - 0913553

Sikringsholder, med berøringsbeskyttelse, for tildekning av åpne sikringskontakter, lengde: 25,5 mm, bredde: 13 mm, høyde: 24,5 mm, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0913553
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode BE1Z3X -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918008543
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,100 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk