Elektronisk automatsikring - ECP 6 - 0912033

Elektronisk automatsikring, tilkoblingstype: pluggbar, bredde: 12,5 mm, sikringstype: elektronisk, type sikring: Automat, monteringstype: på basiselement, Farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan plugges på sokkel TMCP SOCKET M
  • Kun 12,5 mm byggbredde
  • Innkobling av kapasitiv last er mulig, utkobling foregår kun ved overlast eller kortslutning
  • Visning av drifts- hhv. feiltilstand i form av lysdiode samt integrerte signalkontakter
  • Selektiv sikring av alle 24 V DC lastkretser på strømforsyninger
  • Kombinasjon av aktiv elektronisk strømbegrensning og velprøvd vernebryterteknikk inklusive galvanisk skille
  • Feilstrømbegrensning er alltid 1,8 ganger nominell strøm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0912033
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31NCLA -
Minimum bestillingsmengde 5 STK
Katalogside Side 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356092050
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 69,600 g
Tolltariffnummer 85362010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk