Elektronisk automatsikring - EC-E 8A DC24V - 0903047

Elektronisk vernebryter, 1 resetinngang, nominell strøm 8 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • En kombinasjon av aktiv elektronisk strømbegrensning ved kortslutning og overlastutkobling sørger for at vernebryteren kan reagere raskere på overlast enn strømforsyningen
  • Selektiv sikring av alle 24 V DC lastkretser på strømforsyninger
  • Feilstrømmen begrenses alltid til 1,3 til 1,8 ganger nominell strøm

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0903047
Forpakningsenhet 6 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 327 (C-4-2017)
GTIN 4046356466936
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 70,000 g
Tolltariffnummer 85362010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk