Elektronisk automatsikring - ECP-E 8A - 0900812

Elektronisk automatsikring, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, bredde: 12,5 mm, sikringstype: elektronisk, type sikring: Automat, monteringstype: på basiselement, Farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan plugges på sokkel TMCP SOCKET M
  • Kun 12,5 mm byggbredde
  • Visning av drifts- hhv. feiltilstand med flerfarget LED og integrert statusutgang (12)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0900812
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31NCLA -
Katalogside Side 324 (C_4_2017)
GTIN 4046356103756
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 44,140 g
Tolltariffnummer 85362010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk