Elektronisk automatsikring - ECP-E2-6A - 0900634

Elektronisk automatsikring, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, bredde: 12,5 mm, sikringstype: elektronisk, type sikring: Automat, monteringstype: på basiselement, Farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Har strømbegrensningens fordeler
  • Strømforsyningens utgangsspenning forblir stabil
  • Tilstrekkelig forsyning av alle feilfrie lastkretser
  • Reagerer raskere enn strømforsyningen på overlast og kortslutning
  • Bruksområdet strekker seg til alle områder rundt strømforsyningen
  • I tillegg kan ECP-E2 fjernstyres med styreinngangen (12), f.eks. via en PLS

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0900634
Forpakningsenhet 5 STK
Salgskode 31NCLA -
Katalogside Side 325 (C_4_2017)
GTIN 4046356106955
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 43,670 g
Tolltariffnummer 85363030
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk