Koblingsboks - C S4 A 600X650X240 - 0899676

Koblingsboks, material: Spesialstål 304 / 1.4301, overflatemotstand: børstet, sølvfarget, 600 mm x 650 mm x 240 mm, lukketype: Dør med utskiftbart hengsel, Leveranseomfang - ATD: Dørhengsel med 1/4-vridningslås, Monteringsplate, Dobbelspolenøkkel, Festevinkel med monteringsskruer, Jordingsbolter M12 montert på utsiden, Installasjonsveiledning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Nyskapende produktsortiment med kabinetter i spesialstål som utgangspunkt for individuelle koblingsbokser
  • Ferdig utstyrte koblingsbokser reduserer monteringsarbeid og godkjennelsesprosesser
  • Flenseplater mulig på fire kabinettsider, inkludert pakningsbeskyttelse
  • Kabinettilpasninger i form av gjenge, hull og firkantåpninger under hensyntagen av standardiserte spesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 0899676
Forpakningsenhet 1 STK
Salgskode 31BBE -
Katalogside Side 532 (C_3_2017)
GTIN 4055626287188
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 99,990 g
Tolltariffnummer 94032080
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk